Milaan, Italië – Met de introductie van een reeks nieuwe LED-verlichtingsproducten die aantonen waarom LED´s de toekomst zijn van woningverlichting geeft Philips de toon aan in het innoveren van zowel het ontwerp als de technologie van op LED´s gebaseerde woningverlichting. LED‟s zijn klein en stellen ontwerpers in staat zich te bevrijden van de traditionele lamp. Daardoor kunnen ontwerpen kleiner, slanker en dunner gemaakt worden. Ontwerpers hebben meer keuze- en ontwerpvrijheid, en dat maakt het voor mensen mogelijk thuis hun eigen identiteit te creëren.
Philips gebruikte zijn LED-expertise voor het realiseren van baanbrekende nieuwe ontwerpen waarmee traditionele verlichtingsoplossingen zich eenvoudig niet kunnen meten, zoals de Lirio by Philips, Ledino, Arcitone en de LivingColors-reeksen.
De nieuwe Lirio by Philips-collectie bundelt Philips‟ uitmuntendheid in armatuurontwerp en expertise in LED‟s. Zij maakt waarlijk gebruik van de vrijheid die de LED-technologie biedt om de ontwerpgrenzen te verleggen met verbluffende verlichtingseffecten en elegante vormen die uw woninginterieur verfraaien. Alle producten zijn energiezuinig en dimbaar, en leveren warmwit licht van goede kwaliteit.
HALUS II
Dankzij de slimme manier waarop Philips gebruik maakt van op LED´s gebaseerde verlichting biedt de Halus II u een moderne variant op de klassieke kroonluchter.
TUBULED
Deze armatuur creëert luxueuze verlichtingseffecten dankzij een speciale spiegelcoating op het glas. Zijn unieke verschijning en materialen van hoge kwaliteit voegen een artistiek gevoel toe aan elk woninginterieur.
PONATO
Deze nieuwe spotverlichtingsfamilie gebruikt Philips‟ LED-innovaties om een alternatief te bieden voor de klassieke ronde vormen van spotlights. Moderne rechthoekige vormen bieden u een nieuwe variant van de spot, terwijl de LED-lichtbronnen telkens weer zorgen voor een lichtopbrengst van goede kwaliteit dankzij een vorm die drie afzonderlijke lichtpunten bevat.
TRELOME
Ook deze armatuur laat zien hoe Philips vooruitgang boekt in zowel design als technologie met LED‟s. Deze ultraslanke blikvanger spreidt het licht waar u het wilt en doordat ze niet verblindt dankzij het indirecte lichteffect is ze altijd comfortabel voor het oog. Daarnaast produceert ze een elegant diffuus lichteffect dat elke kamer elegant verlicht.
DOLINEA
Philips onderzocht een wereld aan mogelijkheden met LED‟s voor het ontwikkelen van een familie producten die passen bij ieders smaak of behoefte en waarvan de krachtige maar toch elegante vormgeving gebruik maakt van diverse van de nieuwste technologieën. Het unieke weefsel dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van de Dolinea armaturen is aanraakbaar en intens. Het verleent deze toch al chique armatuur extra cachet en sierlijkheid, en illustreert de elegantie en het grensverleggende karakter van de Lirio by Philips-reeks.
CIELO
De Cielo pendelarmatuur is een op LED‟s gebaseerd ontwerp dat de traditionele lampenkap nieuw leven inblaast. Ze ziet er heel gewoon uit, maar bij nadere inspectie zult u merken dat er geen lamp in zit. Dit dankzij LED‟s verkregen minimalisme kan volledig in de lampenkap geïntegreerd worden, waardoor deze zijn licht gelijkmatig over elk oppervlak kan verdelen. Cielo is een perfect voorbeeld van waarom Philips zo vastbesloten is in het toepassen van LED‟s om de verlichting van de toekomst vandaag al in uw woning te brengen.
Naast deze uitbreidingen op de Lirio by Philips-familie heeft Philips ook nog een aantal andere inspirerende, op LED´s gebaseerde verlichtingsinnovaties geïntroduceerd die zijn ontworpen om uw stemming en de sfeer in uw woonkamer te verbeteren.
LivingColors Bloom
De LivingColors Bloom tafellamp biedt dezelfde sensaties met creatieve kleurselectie als de prijswinnende LivingColors Conic, maar met slechts de helft van de afmetingen en diepte. Ze heeft een super chique vormgeving en is perfect geschikt voor plaatsen waar maar weinig ruimte beschikbaar is. De LivingColors Bloom tafellamp betekent dat u elke ruimte kunt verlichten in elke gewenste kleur.
Ledino
Met de geraffineerde slanke Ledino woningarmaturen kunt u de lichtintensiteit aanpassen dankzij de functie van „regelbaar wit‟. Die maakt het u mogelijk te kiezen uit een scala aan kleurtemperaturen die u bevallen, van koel tot warm. Ledino staat ook voor de toekomst van energiebesparende verlichting en biedt grote voordelen als u energie wilt besparen. Zijn heldere en gelijkmatige warmwitte licht kan gedimd worden voor het scheppen van een gezellige, kalmerende sfeer. U bespaart er dus niet alleen energie mee; u kunt er ook op elk gewenst moment de stemming mee creëren die wilt.
Arcitone
Arcitone is een reeks grensverleggende architecturale armaturen die innovatie, minimalistisch design en sfeerverlichting combineren. Met hun unieke „look and feel‟ kunt u eenvoudig verschillende armaturen door elkaar gebruiken, passend bij uw moderne woonomgeving.