CandleLights et TeaLights – de magie van kaarsen in alle veiligheid
Een feest zonder kaarsen is geen feest! Maar kaarsen houden wel een risico in… vooral in deze eindejaarsperiode. Omdat een kerstboom makkelijk vuur vat, is het ten stelligste afgeraden kaarsen in de buurt ervan te plaatsen. Dat weet iedereen. Ook met kinderen is de grootste voorzichtigheid geboden. En dan hebben we het nog niet over het kaarsvet op je mooie tafellaken… een echte ramp! En toch heeft niemand zin om zich het mooie kaarslicht te ontzeggen. De oplossing? CandleLights en TeaLights, de kunstkaarsjes van Philips. Ze helpen je steevast uit de brand!
CandleLights en TeaLights zijn LED-kaarsjes in een elegante kaarsenfles gemaakt van mat glas. Met hun zachte fonkeling en hun warme schittering, geven ze perfect de gloed weer van klassieke kaarsen. Zo geniet je van een stralend licht en schep je een aangename sfeer, zonder ongemakken. Geen vlammen, geen vuur, geen geurtjes, geen kaarsvet en geen enkel risico op brand. En dankzij de LED-technologie komt er ook geen warmte vrij: de kaarsen blijven koud. Niemand kan er zich dus aan verbranden.
De CandleLights en TeaLights kunstkaarsjes kunnen in alle veiligheid door het hele gezin worden gebruikt. Zowel binnen als buiten. Ze werken op een batterij die lang meegaat en kunnen tot 20 uur aan een stuk door branden zonder dat je ze moet opladen. Om ze aan of uit te zetten hoef je niet eens naar een knopje te zoeken; je kantelt ze gewoon.
CandleLights en TeaLights van Philips - adviesprijs: vanaf € 10,99.
Dankzij zijn speerpunttechnologie in LEDs, kan Philips verlichtingsapparaten bieden die energiezuinig zijn, lang meegaan en de gewenste sfeer in huis scheppen.