Nu LED-verlichting steeds populairder wordt, gaat Philips het gebruik van LED’s voor algemene verlichtingstoepassingen bevorderen door oplossingen te introduceren waarmee zowel voorschrijvers als OEM-fabrikanten het beste uit deze technologie kunnen halen.
Gedurende de laatste paar maanden is Philips in gesprek geweest met technische voorschrijvers om hun kennis, begrip en waardering van LED-verlichting te peilen en om te zoeken naar hun mening over onderwerpen als energie-efficiëntie, levensduur, rendement en de kwaliteit van de kleuren die door LED-lampen geproduceerd worden.
In vervolg daarop introduceert Philips de LED Master Class – een belangrijk programma bestaande uit live seminars en online discussies om voorschrijvers te helpen de toepassing van LED’s in verlichtingsprojecten te maximaliseren. Het programma begint met een live seminar op het podium in de Philips-stand op Light+Building 2010. In de maanden daarna wordt het voortgezet met diverse live evenementen en online sessies die alle aspecten van LED-verlichting zullen behandelen. Tot de onderwerpen horen de huidige en toekomstige prestaties en specificaties van LED’s, de toepassing van wit LED-licht, standaardisatie en aanstaande wetgeving.
“We geloven dat LED’s nu al klaar zijn voor veel algemene verlichtingstoepassingen”, zegt Frank van Lookeren, Chief Commercial Officer bij Philips OEM Lighting Solutions EMEA. “Onze doelstelling voor de LED Master Class is de professionele verlichtingswereld in contact te brengen met de expertise en kennis die dit geloof ondersteunen. Dat zal het voor voorschrijvers mogelijk maken zich ten volle te realiseren welke potentie LED-verlichting heeft in projecten en productontwikkeling.”
Witlicht-LED-modules voor algemene verlichting
Nu de specificaties van LED-modules elke acht tot tien maanden beter worden, hebben de product- en projectontwikkelaars behoefte aan de geruststelling van continuïteit van de componenten. Om voorschrijvers in staat te stellen gelijke tred te houden met deze vooruitgang heeft Philips de Fortimo-reeks LED-modules ontwikkeld. Deze voorzien in een set stabiele bouwstenen die hun formaat, vorm en lichtopbrengst behouden ook als zich opwaarderingen voordoen in de efficiëntie van LED’s.
Philips Fortimo LED-modules produceren zeer efficiënt wit licht met een hoge kleurconsistentie en een uitzonderlijke kleurkwaliteit. De modules worden geleverd met een reeks intelligente drivers die de module waarmee ze verbonden zijn herkennen en zich vervolgens daaraan aanpassen om het juiste lichtniveau te produceren en optimale systeemprestaties te verzekeren.
In de loop van 2010 zal Philips haar Fortimo-familie uitbreiden, met toenemende mogelijkheden voor ontwikkelaars om LED’s toe te passen voor algemene verlichting. Voor horecaomgevingen zoals hotels en restaurants heeft Philips de Fortimo Twistable ontwikkeld, de eerste downlight-module die is ontworpen om gemakkelijk vervangen te kunnen worden als er volgende generaties LED-modules worden ontwikkeld, en die volledig geïntegreerd is met een driver.
De Fortimo-reeks zal ook de Fortimo SLM-module gaan omvatten. De Fortimo SLM zal met zijn hoge kleurweergave-index van Ra>90 gericht worden op omgevingen die hoge kleureisen stellen, zoals modezaken, en biedt dan een ideaal LED-alternatief voor verlichtingsoplossingen op basis van Compacte HID-spots.