Sinds 18 november verlichten 2688 LED-lampen de Light Wall IV-installatie van Carsten Höller. Tot nog toe bestond het kunstwerk uit traditionele gloeilampen die verspreid opgesteld stonden over een zone van 3,88 meter hoog bij 14,44 meter breed. Echter, enkel de overschakeling naar energie-efficiënte LED-lampen maakt het de kijkers mogelijk ten volle te genieten van de indrukwekkende lichtwand op de nieuwe locatie in Oostende, België.
De reden waarom de klassieke lampen werden vervangen, is het hoge elektriciteitsverbruik en de servicekosten van de lampen die aanvankelijk gebruikt werden, alsook de complexe infrastructuur die nodig was om de hele wand van energie te voorzien. Voorheen was het niet mogelijk voor de actuele eigenaar van het werk, de privécollectie Vanmoerkerke uit Oostende, om het stuk voor stellen, omdat er gewoonweg geen hoogspanningaansluiting voorhanden was. Maar dankzij de LED-lampen werden de stroomvereisten van de lichtwand met meer dan 80% teruggeschroefd. Een ander voordeel van deze overstap is dat LED’s vrijwel geen warmte uitstralen. De warmte-uitstoot van de lampen die vroeger gebruikt werden, maakte het moeilijk om lang in de buurt van de installatie te blijven. Philips ondersteunt het project door 2688 LED-lampen aan te leveren, goed voor een waarde van om en bij 70.000 EUR. Het kunstwerk werd in zijn LED-versie aan het publiek onthuld op 18 november, in aanwezigheid van de kunstenaar, Carsten Höller.
De overstap naar LED’s bewijst overtuigend dat het einde van de klassieke gloeilamp, dat vorig jaar afgekondigd werd, niet "het einde van de Westerse verlichtingscultuur" betekent, zoals een aantal critici vaak beweren. Het tegenovergestelde is waar: de overstap toont aan dat LED’s een gepast alternatief vormen voor de klassieke verlichtingstechnologie, die beduidend energie-efficiënter is en een langere levensduur heeft.