Philips verlichtingsgamma voor de badkamer – neem een lichtbad

    juli 29, 2010

    Philips heeft zijn nieuwe collectie van armaturen voor vochtige ruimtes aangekondigd. Steeds meer mensen willen van hun badkamer een soort van heiligdom maken aan de hand van mooie meubels en verlichtingsoplossingen van topkwaliteit. Het nieuwe badkamergamma van Philips biedt een functionele én elegante collectie van verlichtingsoplossingen die maken dat mensen zich goed en comfortabel voelen in hun badkamer. Ze helpen een verfijnde ruimte te creëren waarin mensen de tijd nemen om er goed uit te zien en zich goed te voelen.

     

    Deze badkamercollectie is het eerste decoratieve gamma van Philips dat speciaal ontworpen werd voor de badkamer. Dit badkamergamma werd immers speciaal ontwikkeld voor natte, vochtige omgevingen en koppelt functionaliteit aan de hoogste aandacht voor esthetiek, materialen en design. Daarbij wordt gebruik gemaakt van LED-lichtbronnen die lang meegaan en tot 80% energie besparen. Het gamma is dus niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee.

     

    Allard Bijlsma, CEO van Philips Consumer Luminaires: "Onze consumenten vertellen ons dat hun badkamer tegelijk een mooie én functionele ruimte moet zijn om zich te wassen en te verzorgen. De juiste verlichting is een conditio sine qua non om de juiste sfeer te creëren. Met zijn badkamergamma breidt Philips de LED-revolutie uit naar iedere kamer van de woning."

     

    Het Philips badkamergamma werd zodanig ontworpen dat het een optimaal lichtcomfort voor de badkamer creëert, met een compleet gamma van 34 individuele items die beslist tegemoetkomen aan alle verlichtingsnoden.

    Dankzij de geavanceerde LED-technologie voelt de consument zich comfortabel in zijn badkamer. Deze ideale LED-oplossing straalt het witte licht van klassieke lampen uit precies daar waar het nodig is, maar verbruikt een stuk minder energie. Het gamma voldoet aan de goedgekeurde normen inzake waterbestendigheid (minimum: IP44, maximum: IP65), waardoor de oplossingen perfect veilig en geschikt zijn.

     

    De badkamer is een plaats waar mensen tijd nemen voor zichzelf, om er goed uit te zien en zich zelfverzekerd te voelen. Wilde men tot nog toe aan deze wensen voldoen, dan dienden toegevingen gemaakt te worden op het stuk van lichtkwaliteit, design of energie-efficiëntie. Vandaag echter kunnen we dankzij het Philips badkamergamma met slanke en eigentijdse designs een stijlvolle omgeving creëren die tegelijk helder en veilig is.

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tel.080080190

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”.

     

    Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 116.000 personen tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 23 miljard EUR in 2009. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be