Flexibel in creativiteit – Philips zorgt voor een nieuwe doorbraak in het design van ledverlichting

    juli 2, 2010

    Philips heeft vandaag een nieuwe doorbraak onthuld in LED-armaturen voor de thuisomgeving, met baanbrekend nieuwe designs waaraan klassieke verlichtingsoplossingen gewoon niet kunnen tippen.

     

    Dankzij het gebruik van LED’s zijn armatuurdesigners niet langer gebonden aan bepaalde lampen, wat hen nieuwe mogelijkheden biedt op het vlak van ontwerp. De armaturen die vandaag voorgesteld werden tonen hoe LED’s de ultieme stijl- en inspiratiebron kunnen zijn voor de designbewuste consument. De CIELO pendelarmatuur van LIRIO by Philips bijvoorbeeld, ziet er wel uit als een normale lampenkap, maar binnenin zit er geen lamp. Het product meet 60 cm, is voorzien van 24 LED’s en is verkrijgbaar in een zwarte, witte of goudkleurige uitvoering.

     

     Emblematisch en instelbaar: LivingColors in een nieuw kleedje

     

    Philips stopt zijn gamma LivingColors Generation 2 in een nieuw kleedje. Het pakt uit met een nieuw emblematisch design in diverse afwerkingen.

     

    Hierdoor kan de gebruiker meteen kiezen uit 16 miljoen kleuren en een helder wit licht, om kamers in een andere sfeer te laten baden. Er kunnen tot drie verschillende verlichtingsscènes gecreëerd worden die met een druk op de intuïtieve afstandsbediening opgeroepen worden.

     

    LivingColors kan individueel of in combinatie met andere LivingAmbiance-producten gebruikt worden. LivingColors Generation 2 is voorzien van zeven LED’s en biedt een 50% sterkere lichtintensiteit. Daarnaast kan de snelheid van de automatische kleurverandering aangepast worden volgens de wensen van de gebruiker.

     

    LED-lampen zijn niet alleen flexibel in design, maar met de stijgende energieprijzen en het groeiende besef dat verlichting een impact heeft op het milieu, komen ze ook tegemoet aan de vraag van de consument naar meer energie-efficiënte alternatieven voor traditionele verlichting. Bovendien is ook de lange levensduur van LED-verlichting een bijkomend comfortelement, omdat de lampen niet meer manueel moeten vervangen worden.

     

    Allard Bijlsma, CEO van Philips Consumer Luminaires: "De consumenten gebruiken verlichting vandaag als een manier om zichzelf uit te drukken. De ontwikkelingen in de LED-technologie maken een ongelooflijke creativiteit mogelijk in armatuurontwerp en sfeerschepping. Deze armaturen zijn het neusje van de zalm. Ze werden gemaakt in tal van vormen en designs, zodat de consument zijn eigen persoonlijke ruimte kan creëren en vormgeven.”

     

    Met Philips Ledino en Philips Arcitone werden nieuwe referenties op het vlak van de vorm geïntroduceerd. De uitermate dunne en elegante Ledino en Arcitone-armaturen werden ontwikkeld op basis van de laatste nieuwe verlichtingstechnologieën, zoals LED-pucks of LED-discs die verblinding tegengaan.

     

    Op Light + Building 2010 zal Philips nog een nieuwe functionaliteit voorstellen: naast de nieuwe LED-module die verblinding tegengaat, zal in de Arcitone-collectie een nieuwe interface uitgebracht worden, de zogenaamde 'gesture control' of bediening met gebaren. Hiermee zet Philips een nieuwe stap in de verbetering van de levenskwaliteit aan de hand van licht.

     

    De Novallure LED-lamp van Philips is gemaakt om gezien te worden. Deze lamp ziet er met zijn gave, gestroomlijnde vormgeving al even goed uit als dat ze presteert.

     

    Wat innoverend is aan het design van de LED-kaars, waardoor ze zich onderscheidt van andere LED’s, zijn de vorm van de kaars en het heldere, schitterende en tegelijk sfeerscheppende lichteffect.

     

    De vorm van de kaars, gekoppeld aan het gebruikte materiaal en het lichteffect, maakt de Novallure tot een unieke oplossing om op een duurzame manier de sfeer thuis te verbeteren en te personaliseren. Een bestaande lamp kan makkelijk vervangen worden door deze LED-lamp aangezien ze in bestaande armaturen voor kaarslampen past. Bovendien spaar je er ook meteen energie mee uit.

    Meer informatie bij:

    Sarah Facxin

    Philips Corporate Communication & Public Affairs

    Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

    E-mail: sarah.facxin@signify.com

     

    Philips Customer Care Center, tel. 080080190

    Over Koninklijke Philips Electronics

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”.

     

    Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 116.000 personen tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 23 miljard EUR in 2009. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.

     

    Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be