Frankfurt (Duitsland) - De sector van de autoverlichting ondergaat momenteel drastische veranderingen. Steeds meer mensen willen mobieler worden én blijven. Tegelijk wordt ook de druk van de wetgever alsmaar groter, bijvoorbeeld om de impact van motorvoertuigen op het milieu te verlagen en de veiligheid op te voeren. Dit blijkt onder meer uit de recente EU-wetgeving die dagrijlichten (DRL) verplicht maakt. Ook voertuigbouwers moeten voldoen aan almaar meer uiteenlopende noden van de consument, van wie de smaak varieert van functionele zuinige wagens tot luxevoertuigen. Daarnaast veranderen ook nieuwe technologieën, zoals de vooruitstrevende LED-technologie van Philips, de vorm en de prestaties van de auto's.
Op de vakbeurs Automechanika in Frankfurt heeft Philips vier innovaties uitgebracht die perfect de overtuiging van de onderneming illustreren: Philips wil het leven van de mens op de weg op een eenvoudige manier verbeteren met intelligente oplossingen die voertuigen veiliger, energie-efficiënter en eleganter maken.
LED DayLight 4 en LED DayLight 8
De EU-wetgeving bepaalt dat alle nieuwe automodellen vanaf 2011 moeten uitgerust zijn met dagrijlichten (DRL) om hun zichtbaarheid op de weg te verhogen. Tests hebben uitgewezen dat door deze maatregel te implementeren in Europa jaarlijks 1200 tot 2000 ongevallen zouden kunnen vermeden worden. Precies daarom zullen alle nieuwe wagens vanaf 2011 uitgerust zijn met dagrijverlichting, waardoor ze zichtbaarder zijn voor tegenliggers. Aangezien klassieke verlichting in reeds bestaande wagens ze overdag op de weg ze niet zichtbaarder maakt voor tegenliggers, zullen deze bestuurders niet kunnen profiteren van dat bijkomende veiligheidsaspect. Om deze bestaande wagens niet in een benadeelde positie te plaatsen, biedt het Philips DayLight-gamma DRL-oplossingen voor reeds bestaande wagens op de weg en stelt het de bestuurders van deze wagens in staat eveneens voordeel te halen van de veiligheid van DRL.
Dominiek Plancke, general manager Automotive: “Philips maakt het leven gewoon beter met licht, door tegemoet te komen aan de behoefte van de mensen, met name een veiligere en meer comfortabelere rij-ervaring, zowel overdag als ’s nachts”.
De EU-normen voor autoverlichting verplichten alle nieuwe wagens om
dagrijlichten te hebben. Om de bestaande auto's even zichtbaar te maken als de nieuwe, biedt Philips nieuwe DayLight-oplossingen die perfect tegemoetkomen aan deze vereisten. Ze zorgen voor een heldere, witte LED-verlichting om de definitie en het contrast te verhogen en tegelijk een grotere energie-efficiëntie te bieden.
De twee nieuwe versies van de Philips dagrijlichten waken erover dat auto's in het verkeer zichtbaarder zijn voor tegenliggers en voetgangers, waardoor de bestuurder zich veiliger en meer ontspannen voelt. DayLight 4 staat garant voor een hogere zichtbaarheid overdag, terwijl de innovatieve uitvoering DayLight 8 aan automobilisten ‘s nachts een maximale zichtbaarheid en een hoogstaande vormgeving biedt. Beide verlichtingsoplossingen maken het mogelijk 5,5 g CO2 per kilometer te besparen; bovendien bieden ze een lange levensduur, wat de behoefte aan onderhoud vermindert.