Brussel (België) - Philips kondigt de lancering aan van zijn Ledino-gamma van de volgende generatie. Het koppelt een elegant design aan de jongste warm witte LED’s met hoog vermogen om de eigen stijl van de consument thuis te benadrukken.
Het Philips Ledino-gamma van de tweede generatie bouwt verder op het succes van de eerste generatie om de ideale oplossing te bieden voor stijlbewuste consumenten die hun verlichtingsoplossingen willen aanpassen aan hun interieur. Het verfijnde en slanke gamma van Ledino-lampen past de jongste ontwikkelingen in de LED-technologie toe om een warmer licht (2700 Kelvin) en een sterker lichtrendement te bieden; de LED-puck heeft een lichtrendement van 350 lumen/7,5 W. De Ledino-armaturen zijn dimbaar. Je kunt de lichtintensiteit dus regelen, wat een groot voordeel is voor spaarlampen. Met een druk op de toets van de dimmer met aflopende kant kan het heldere en uniforme warm witte licht gedimd worden om een knusse, rustgevende sfeer te creëren.