Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

제품 설명

Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

주문 코드: 929003425280
전체 주문 코드: 692234198019000

사양

  • Output Current Ripple (Max)
    4 %
  • Output Current (Max)
    1050 mA
  • Open Circuit Voltage (DC) (Max)
    60 V
  • Output Power (Max)
    40 W
  • Output Power (Nom)
    40 W
  • Output Power (Min)
    27 W
  • Output Current (Min)
    900 mA
  • Output Voltage (Max)
    42 V
  • Output Voltage (Min)
    30 V
  • Protection class IEC
    Safety class I/II
  • Adjustable Output Current
    DipSwitch

다운로드

리플렛

제품 데이터 시트
DS-Xi-40W-m-0-9-1-05A-42V-DS-S-TD-230V pdf 1.6 MB

비주얼

Product-Photographs-929003425280_EU
다양한 애셋

기타

증명서
Certificados-Xi-40Wm zip 4.0 MB