注意事項

    フィリップス ライティング、照明制御の国際標準規格DALIに対応した照明ソリューションを日本市場で本格展開


    汎用性の高いソリューションで照明エネルギー削減に貢献

    2017年3月1日

    フィリップス ライティング ジャパン合同会社(本社:東京都港区、職務執行者社長:林田 健悟、以下フィリップス ライティング)は、3月上旬より、照明制御の国際標準規格DALI(Digital Addressable Lighting Interface)に対応したドライバー「LED Driver Xitanium(LEDドライバー サイタニウム)」と、ベースライト用LEDモジュール4製品、スポットライト用LEDモジュール3製品、さらに商業施設、工場、倉庫など天井の高い空間を大光量で照らすLED高天井照明器具「GreenPerform LED Highbay Series(グリーンパフォームLED ハイベイシリーズ)」の組み合わせにより、利用シーンに応じた最適なLED照明制御でエネルギーの大幅削減を可能にする照明ソリューションを、日本市場に本格展開していくことを発表しました。

     

    DALIは、異なるメーカーの製品を同じプロトコルで制御できるため、非常にオープンで汎用性・拡張性の高い照明制御システムの構築を可能にする国際標準規格として注目されており、特に欧州では多くの照明システムに採用されています。DALIに対応することで、ドライバーとLED照明器具との相互通信が可能となり、従来は不可能だった「調光のグルーピング」や「照明器具の状態管理」、「ビル管理システム(BEMS)との連携」などが可能となり、時間の経過や環境の変化に合わせて照明の調光を制御することで、オフィスなどで照明エネルギーを削減することができます。

     

    フィリップス ライティングのLEDドライバー「LED Driver Xitanium(LEDドライバー サイタニウム)」は、DALIをベースとしたデジタルインターフェースで、Xitaniumシリーズの「LED Driver Xitanium SR 40W(LEDドライバー サイタニウム SR 40W)」は、センサーデバイスやネットワークシステムとの相互のワイヤレス制御が可能となります。また、センサーのコントローラーやスイッチ、消費電力モニター用のコンポーネントを省くことができるため、システムを簡素化しコスト削減を実現します。

     

    ベースライト用LEDモジュールは、リテール トランクやオフィスに最適な「Fortimo LED Strip Gen4(フォルティモ LED ストリップ ジェネレーション4)」、「Fortimo LED Line Gen3(フォルティモ LED ライン ジェネレーション3)」、倉庫や工場など高天井向けの「Fortimo LED Line HighFlux Gen2(フォルティモ LED ライン ハイフラックス ジェネレーション2)」、そしてオフィスや家庭でも使用できる「CertaFlux Strip Gen2(セルタフラックス ストリップ ジェネレーション2)」の4製品を展開します。

     

    また、スポットライト用LEDモジュール新製品の「Fortimo SLM(フォルティモ SLM)」シリーズは、白色をより美しく活かしリテールやスーパーの照明として最適な「Fortimo SLMプレミアムホワイト」と、しっかりとした白色および豊かな色味を再現しファッションリテール向けに最適な「Fortimo SLMクリスプホワイト」、そして生鮮食品など食品販売時に適した「Fortimo SLMフードウォームホワイト)」の3製品を展開します。

     

    さらに商業施設、工場、倉庫など天井の高い空間を大光量で照らすLED高天井照明器具「GreenPerform LED Highbay Series(グリーンパフォームLED ハイベイシリーズ)」を新たに展開します。従来の水銀灯やメタルハライドランプから「GreenPerform LED Highbay Series」に置き替えることで、空間の明るさをこれまでと同等に保ちながら、最大で約80%※1の消費電力削減が可能となります。また、特殊な放熱構造が50,000時間の長寿命を実現しランニングコストを削減するほか、上昇気流を生み出す構造は、器具に堆積するほこりを軽減し、メンテナンスの手間を大幅に省くことができます。さらにフィリップスの配光制御技術で、広い範囲を均一に照らす広角配光タイプと、より局所的に光を集めたい作業場所での利用に適した狭角配光タイプから、用途に応じてお選び頂くことができます。また、オプションとしてDALI制御対応タイプを取り揃えております。

     

    さらに「LED Driver Xitanium SR 40W」と各LED照明に、照度や人間の動きを感知するセンサー「EasyAir SNS200※2(イージーエアー SNS200)」を接続することで、照明の点灯・消灯、調光をグルーピングしながら制御できるため、効率的な稼動が可能となり照明エネルギーの削減を実現できます。例えばLEDドライバー「Xitanium(サイタニウム)」シリーズと「EasyAir SNS200(イージーエアー SNS200)」の照度センサー機能と連携させることで、オフィスの窓に面した明るいエリアは、陽の光で明るく照らされている時間帯は照明の明るさを落とし、反対に陽の光が届かない奥まったエリアの照明は十分な明るさを確保して自動的に無駄の無い最適な調光制御をしたり、人感センサー機能と連携させて在席率に応じた照明の点灯・消灯箇所を自動制御することで、無駄な照明を省き、照明エネルギー削減が可能になります。

     

    なお、「LED Driver Xitanium シリーズ」および「LEDモジュール計7製品」「GreenPerform LED Highbay Series」は3月7日より東京ビッグサイトで開催される「ライティング・フェア2017」に出品いたします。

     

    フィリップス ライティングは、国際規格DALIに対応したこれらの照明ソリューションを本格的に日本市場に展開することで、エネルギー削減にも幅広く寄与していきます。

     

    ※1 フィリップス調べ。水銀灯400WからGreenPerform LED 85Wタイプへ置き換えた場合。

    ※2 「EasyAir SNS200」は日本未発売です。「ライティング・フェア2017」において、

    参考出品を予定しています。

    LEDドライバー「LED Driver Xitanium」の製品仕様

    型式
    入力電圧(V)
    出力電力(W)
    出力電圧(V)
    出力電流(A)
    最大負荷
    での効率
    最大入力電力(W)
    Xitanium 125W

    0.35-0.70A JPN Prog+sXt

    100-277
    125
    125-235
    0.35-0.70
    95%以上
    155
    Xitanium SR 40W 0.10-1. 1A 54V SR
    Xitanium SR 40W
    120-277
    40
    27-54
    0.10-1.1
    85%以上
    47

    ベースライト用LEDモジュール 製品仕様品

    特徴/製品名
    Fortimo LED Strip Gen4
    Fortimo LED Strip Gen4
    Fortimo LED Strip Gen3
    Fortimo LED Strip Gen3
    Fortimo LED Line High Flux Gen2
    Fortimo LED Line High Flux Gen2
    CertaFlux LED Strip Gen2
    CertaFlux LED Strip Gen2
    光束(lm)
    375, 650, 1100, 2200, 4400, 5500
    650, 1100, 1250, 2200
    2000, 4000
    775, 1100
    1550, 2200
    長さ
    LED配列数
    0.5ft, 1ft, 2ft, 4ft, 5ft
    20 mm
    1R
    1ft, 2ft
    40 mm
    1R, 2R, 3R
    1ft, 2ft
    40mm
    1R, 3R
    1ft, 2ft, 4ft, 5ft
    20 mm
    1R
    コネクタ
    Front & Back
    Front
    Front
    Front
    モジュール
    効率
    ~ 182 lm/W
    165 lm/W
    145lm/W
    127 lm/W
    演色指数(CRI)
    &均一性
    (SDCM)
    >80, >90
    3.0
    >80, >90
    3.0
    > 80
    3.0
    > 80
    4.0
    寿命(B50L70)
    50 khrs
    50 khrs
    Up to 100 khrs
    50khrs /30Khrs
    Philips対応
    ドライバー
    Xitanium
    CertaDrive

    スポットライト用LEDモジュール 製品仕様

    特徴/製品名
    Fortimo LED SLM Gen6
     
    Fortimo LED SLM Gen6
    Fortimo LED SLM Gen6
    プレミアムホワイト
    Fortimo LED SLM Gen6 プレミアムホワイト
    Fortimo LED SLM Gen6
    クリスプホワイト
    Fortimo LED SLM Gen6 クリスプホワイト
    相関色温度
    黒体軌跡上
    CDM Eliteに合わせて
    黒体軌跡直下
    CDM EliteとEvolutionに
    合わせて黒体軌跡直下
    参照製品
    ハロゲン
    CDM Elite
    CDM Elite & Evolution
    白色の見え方
    白色
    フレッシュホワイト
    クリスプ、輝きのある白色
    光の質
    高い
    非常に高い
    非常に高い
    (ファッションリテール向け)
    演色指数(CRI)
    >70,>80,>90
    >80, >90
    > 90
    色温度(k)
    2700, 3000, 3500
    4000, 5000, 5700
    3000, 3500, 4000
    3000と4000混合
    色の均一性
    (SDCM)
    3
    3
    3
    サイズ
    6.5mm-23mm
    効率
    最大162lm/W
    ※Fortimo LED SLMシリーズの専用ホルダーもご用意しています。

    GreenPerform LED Highbay Series BY698P製品仕様

    タイプ
    LED110
    LED160
    LED200
    消費電力 (W)
    85
    120
    155
    器具光束(lm)
    11,000
    16,000
    20,000
    器具効率(lm/w)
    129
    133
    129
    定格電圧(V)
    120-242
    120-242
    120-242
    器具重量※ (kg)
    3.6
    4.2
    4.8
    色温度(k)
    4,000/6,500
    演色指数(Ra)
    80
    IP(防塵・
    防水指数)
    65
    調光 (オプション)
    DALI
    希望小売価格
    (税抜)
    59,000円
    69,000円
    89,000円

    フィリップス ライティングについて


    フィリップス ライティング(ユーロネクスト アムステルダム:LIGHT)は、照明製品、システム&サービスの最大手企業として、生活向上につながる新たなビジネス価値や豊かな照明環境を“革新”として提供してきました。

    また、プロフェッショナル照明、一般照明分野において、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)を家庭やビル施設、都市へとその範囲を拡大させ、業界をリードしています。

    2016年の売上は71億ユーロ、世界70ヶ国に渡り34,000人の従業員を擁しています。フィリップス ライティングのニュースリリースについてはホームページをご覧ください。http://www.newscenter.philips.com/jp_ja

    報道関係および企業に関するお問い合わせ

     

    連絡先:フィリップス ライティング サポートデスク

    TEL: 050-5577-9379 Email: LI_contactus_jp@signify.com

    受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝および年末年始を除く)

    ご掲載の際の読者お問い合わせ

     

    フィリップス ライティング サポートデスク TEL:050-5577-9379

    受付時間:9:00~18:00 (土・日・祝および年末年始を除く)

    GreenPerform LED Highbay Series BY698P製品仕様