Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001347102
Codice d'ordine completo: 871869670763000

Specifiche

  • Attacco
    GU10
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001347102 pdf 68.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 238.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001347102 it_IT pdf 618.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929001347102_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929001347102_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D ies 8.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB