Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 ore, Vetro, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929001346702
Codice d'ordine completo: 871869670755500

Specifiche

  • Attacco
    GU10
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001346702 pdf 69.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 241.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001346702 it_IT pdf 638.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001346702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001346702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D ies 8.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB