Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 ore, Plastica

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 ore, Plastica, 64 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 929003080002
Codice d'ordine completo: 871951435871300

Specifiche

  • Attacco
    GU5.3
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto