Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 ore, Plastica

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 ore, Plastica, 68.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 929003079302
Codice d'ordine completo: 871951435857700

Specifiche

  • Attacco
    GU5.3
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003079302 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 160.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003079302 it_IT pdf 859.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003079302_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003079302_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D IES 1.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB