Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 ore

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 ore, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003479102
Codice d'ordine completo: 871951442975800

Specifiche

  • Attacco
    G53
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003479102 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 159.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003479102 it_IT pdf 682.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003479102_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003479102_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D IES 6.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB