Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 ore

MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 3000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 ore, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003479002
Codice d'ordine completo: 871951442971000

Specifiche

  • Attacco
    G53
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto