Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 ore, 57 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 929003043602
Codice d'ordine completo: 871951433399400

Specifiche

  • Attacco
    G53
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003043602 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 171.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003043602 it_IT pdf 686.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003043602_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003043602_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D IES 11.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB