Philips HF-Regulator II for PL-T/C
HF-Regulator II per lampade PL-T/C - Regolazione del flusso: un passo avanti nel risparmio energetico
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Reattore elettronico di regolazione del flusso ad alta frequenza compatto, basato sul protocollo analogico (1-10 V) per lampade PL-T, PL-C e PL-R
Vantaggi
La potenza della lampada può essere regolata dal 1 al 100% tramite l'ingresso di controllo analogico (secondo lo standard del settore 1-10 V)
Conforme alle norme europee e asiatiche e adatto ai sistemi di illuminazione di emergenza
Caratteristiche
Avvio programmato: accensione senza sfarfallio < 0,5 secondi e funzionamento uniforme, nessun effetto stroboscopico. Preriscaldamento degli elettrodi della lampada che consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata
La tecnologia SmartPower garantisce luce costante indipendentemente dalle oscillazioni della tensione di rete