Italia - Italiano

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 913713033666
Codice d'ordine completo: 872790090561800

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Corrente di dispersione (Max)
    0,5 mA
  • Larghezza corrente di spunto
    0,25 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    20 A

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713033666 it_IT pdf 410.4 kB

Brochure

Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Immagini

Product-Photographs-913713033666_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-913713033666_EU
Risorse multiple