Italia - Italiano

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Codice d'ordine: 913713034266
Codice d'ordine completo: 872790095228500

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Larghezza corrente di spunto
    0,30 ms
  • Fattore di potenza (frazione)
    0.99
  • Picco corrente di spunto (Max)
    24 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    20

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713034266 it_IT pdf 532.2 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Immagini

Product-Photographs-913713034266_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-913713034266_EU
Risorse multiple