Italia - Italiano

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Descrizione prodotto

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Codice d'ordine: 913713028266
Codice d'ordine completo: 872790086348200

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Larghezza corrente di spunto
    0,25 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    24 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    28

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet pdf 320.6 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Immagini

Product-Photographs-913713028266_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Risorse multiple - Visuals