Italia - Italiano

Philips HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Una soluzione a risparmio energetico

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

L'HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per un'ampia gamma di applicazioni CFL- ni. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer EII è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Vantaggi

  • Design robusto conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance e assicura una buona efficienza energetica

  • Riavvio automatico (dopo cali di tensione o sostituzione della lampada) che garantisce funzionamento e sostituzione delle lampade semplici

Caratteristiche

  • Durata di 50,000 ore alla massima temperatura dell'alimentatore, e oltre 60,000 accensioni/spegnimenti per lampada

  • Avvio che preriscalda, programmato, senza sfarfallio (< 1,5 s) che consente alle lampade di accendersi e spegnersi senza limitarne la durata

Applicazioni

  • Ideale per le applicazioni di illuminazione commerciali in interni in cui è necessaria una riduzione del wattaggio per metro quadrato o dei costi operativi
  • Utilizzato con sistemi di controllo di rilevamento del movimento come Philips OccuPlus
  • Principalmente per applicazioni per interni come spotlight, downlight e apparecchi a incasso utilizzati in gran parte in negozi, edifici adibiti a uffici, supermercati, hotel, minimarket
  • Strutture industriali con lunghe ore di funzionamento

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps it_IT pdf 435.0 kB

Immagini

Family-Photographs-HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps
Risorse multiple - Visuals