Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Descrizione prodotto

Philips HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Codice d'ordine: 913700630866
Codice d'ordine completo: 871150091399930

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Larghezza corrente di spunto
    0,35 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    31 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    12

Download