Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La scelta affidabile ed economica per ogni esigenza
Cerchi un proiettore potente e affidabile per le tue esigenze di illuminazione esterna? Non cercare oltre: ecco il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato! Con una potenza di emissione fino a 60.000 lm, questo proiettore è davvero potente. La sua tecnologia LED di alta qualità garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficienza del sistema di 120 lm/W. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato vanta anche una durata impressionante, con una classe di protezione di Classe I e un grado di protezione IP65. La sua struttura robusta e la classificazione IK08 lo rendono adatto anche agli ambienti esterni più difficili. Il nostro proiettore fornisce una luce brillante e naturale che valorizza l'aspetto e l'atmosfera di qualsiasi spazio esterno. Grazie alla distribuzione simmetrica della luce, è ideale per l'illuminazione di facciate di edifici e di spazi aperti. Questo sistema di illuminazione è affidabile e costante. Il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato è disponibile in quattro diversi formati. Grazie alla staffa di montaggio universale inclinata e al cavo preassemblato, l'installazione è rapida e semplice. Aggiorna subito il tuo sistema di illuminazione per esterni con il proiettore Ledinaire a wattaggio elevato: la combinazione perfetta di potenza, efficienza e stile.
Elevata emissione in lumen: con un'emissione fino a 60.000 lm e una tolleranza del lumen di +/-10%, questo proiettore offre un'illuminazione potente e affidabile per una vasta gamma di applicazioni per esterni.
Efficienza energetica: la tecnologia LED utilizzata in questo proiettore garantisce un'eccezionale efficienza energetica, con un'efficacia del sistema di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9. Ciò consente di risparmiare sulla bolletta elettrica, riducendo al contempo l'impronta di carbonio.
Emissione elevata fino a 60.000 lm con tolleranza lumen di +/-10%
Tecnologia LED a risparmio energetico con un'efficacia di sistema di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9