Philips Proiettori completi Ledinaire, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimmetrica, IP65
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB
Descrizione prodotto
Proiettori completi Ledinaire, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo di 2,0 metri senza spina, Cavi a terminali liberi
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED system in flux
- Tier Valore
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 3 anni
- Rating di sostenibilità -