Philips Proiettori completi Ledinaire, 65 W, 7000 lm, 7350 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asimmetrica, IP65
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 7000 lm, 7350 lm, 65 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asimmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo di 2,0 metri senza spina, Cavi a terminali liberi
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- LED73-4S [LED module, system flux 7400 lm]
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED system in flux
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified