Italia - Italiano

Philips Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire, 500 W, 60000 lm, 4000 K, Asimmetrica

BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB

Nuovo

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Alluminio e grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asimmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, 6/4 kV kV, Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 70112199
Codice d'ordine completo: 872110370112199

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB txt 3.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401887088 it_IT pdf 252.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Immagini

Product-Photographs-911401887088_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401887088_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB ldt 11.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 500W pdf 1.0 MB