Nuovo
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Alluminio e grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asimmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, 6/4 kV kV, Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina, Cavi a terminali liberi