Italia - Italiano

Philips Proiettore a wattaggio elevato Ledinaire, 250 W, 30000 lm, 4000 K, Asimmetrica

BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB

Nuovo

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Alluminio e grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asimmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento I, 4/4 kV kV, Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 70109199
Codice d'ordine completo: 872110370109199

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB txt 3.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401886788 it_IT pdf 241.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Immagini

Product-Photographs-911401886788_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401886788_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W AWB ldt 11.6 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB