Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66
BVP125 LED160-4S/740 OFA52
Descrizione prodotto
Floodlight, Alluminio, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED160 [LED module 16000 lm]
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni