Italia - Italiano

Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 3000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descrizione prodotto

Floodlight, Alluminio, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 12000 lm, 88 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 3 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300057764
Codice d'ordine completo: 871869990515600

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300057764 it_IT pdf 374.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Immagini

Product-Photographs-912300057764_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-912300057764_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB