Italia - Italiano

Philips CoreLine Tempo All-in

Installa in modo più efficiente, concludi il lavoro prima. Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Tempo All-in garantisce prestazioni versatili e robuste per l’illuminazione esterna in un’unica soluzione vantaggiosa. Con l'output lumen commutabile e il CCT selezionabile, si adatta facilmente a diverse applicazioni, riducendo la complessità delle scorte. Il suo design resistente IP66, IK08 assicura affidabilità nel tempo, rendendolo la scelta intelligente e vantaggiosa per i professionisti che cercano flessibilità, durata e facilità di installazione.

Vantaggi

  • Flessibile con luminosità e temperatura di colore regolabili direttamente sull'apparecchio

  • Veloce da installare

Caratteristiche

  • Flessibile: Interruttori manuali sul retro del prodotto permettono di selezionare tra 3 temperature di colore e scegliere il flusso luminoso, in base alla taglia del prodotto.

  • Installazione rapida: cavo da 1 m all’esterno del faro, pronto per essere collegato alla rete elettrica

Applicazioni

  • Impianti sportivi ricreativi, magazzini, uffici, parcheggi, aree residenziali, ecc., sia al coperto che all'aperto.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo All-in it_IT pdf 592.5 kB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions Coreline tempo All-in Driver and SPD spare parts pdf 3.7 MB
Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions Coreline tempo All-in floodlights pdf 1.7 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Tempo All-in
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Tempo All-in
Risorse multiple - Software Plugins