Italia - Italiano

Philips CoreLine Tempo Medium

Per tutti i progetti in cui la luce è davvero importante, una soluzione LED di alta qualità per sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori a scarica

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il proiettore LED CoreLine Tempo Medium mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo Medium offre la scelta fra due pacchetti lumen, e dispone di ottiche asimmetriche e simmetriche a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 100 W e 150 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo Medium è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di aree industriali e commerciali, di piazze, di parcheggi, di campi sportivi amatoriali e palestre

Vantaggi

  • Sostituzione 1 a 1 dei proiettori con lampada a scarica esistenti: gli stessi livelli luminosi ma con maggiore efficienza e risparmio energetico

  • Proiettore a LED di alta qualità

Caratteristiche

  • Basato sulla piattaforma Philips LEDGine O, con pacchetti lumen di 8.000 lm e 12.000 lm

  • Distribuzioni fotometriche di tipo simmetrico (S) o asimmetrico (OFA52)

Applicazioni

  • Impianti sportivi amatoriali al coperto, palestre, centri polivalenti e piscine
  • Impianti sportivi amatoriali all'aperto, come campi da basket, tennis, padel, calcio a 5, ecc.
  • Illuminazione di aree e parcheggi, illuminazione perimetrale, illuminazione di facciate

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo Medium it_IT pdf 505.8 kB
Istruzioni per l'installazione
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 2.1 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Tempo Medium
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB
Video
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Tempo Medium
Risorse multiple - Software Plugins