Philips Cleanroom - Quando la luce deve essere pulita, di alta qualità e con un'elevata resa dei colori
Quando si gestisce un impianto ad elevata igienizzazione, i requisiti per l’impianto di illuminazione sono molto elevati e devono essere conformi a standard rigorosi; l’installazione deve essere facile da pulire, priva di polvere, sigillata e stagna, il tutto offrendo prestazioni ottiche eccezionali. Gli apparecchi Philips CR350B per camere bianche sono progettati specificamente per le strutture in cui l'igiene è fondamentale, come ospedali, laboratori, sale chirurgiche e per esami, nonché per applicazioni nell'industria farmaceutica. Queste soluzioni durevoli di illuminazione per camere bianche, efficienti dal punto di vista energetico, offrono un'eccellente qualità della luce conforme alle norme più rigorose, nonché alla legislazione che richiede speciali apparecchi di illuminazione IP65, facili da pulire e privi di polvere. Grazie all'eccellente qualità della luce e alla elevata resa cromatica, gli apparecchi Cleanroom riducono anche l'affaticamento degli occhi. Questo può fare la differenza in settori come la produzione in camere bianche, la grafica e la produzione tessile; dove l'elevata luminosità e il basso abbagliamento sono molto importanti
Ottima qualità della luce
Conforme alle norme e alla legislazione per camere bianche
Completamente IP65
Ottima resa cromatica CRI >90