Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65

Descrizione prodotto

1200x300 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite

Codice d'ordine: 07290500
Codice d'ordine completo: 871869607290500

Specifiche

Codice famiglia lampada
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910503910174 it_IT pdf 290.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910503910174_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910503910174_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 IES
File di revisione
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 910503910174 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65 LDT