Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
Descrizione prodotto
1200x300 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Unclassified