Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65

Descrizione prodotto

600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite

Codice d'ordine: 910503910168
Codice d'ordine completo: 871869607284400

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910503910168 it_IT pdf 287.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910503910168_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910503910168_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 IES
File di revisione
Revit file - 910503910168 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 LDT