Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Filo a 5 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Codice d'ordine: 910925868704
Codice d'ordine completo: 871951462764200

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 txt 4.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868704 it_IT pdf 382.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868704_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868704_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 IES
File di revisione
Revit file - WT490CI - 910925868704 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 LDT