Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 22 W, L1600 mm, 3500 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Descrizione prodotto

Waterproof, L1600 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925868694
Codice d'ordine completo: 871951462755000

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868694 it_IT pdf 363.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868694_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925868694_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 IES
File di revisione
Revit file - WT490CI - 910925868694 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 LDT