Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Ottica fascio stretto - High-rack, Trasparente, IP66, IK08, TW3
WT490C 80S/840 PSD NB-HRO TW3WA7 L1200
Descrizione prodotto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ottica fascio stretto - High-rack, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni