Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Ottica fascio stretto - High-rack, Trasparente, IP66, IK08, TW3

WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Ottica fascio stretto - High-rack, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 910925868619
Codice d'ordine completo: 871951462680500

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868619 it_IT pdf 371.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868619_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925868619_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 IES
File di revisione
Revit file - WT490CI - 910925868619 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE NB-HRO TW3WA7 L120 LDT