Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli

Codice d'ordine: 62672000
Codice d'ordine completo: 871951462672000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868611 it_IT pdf 403.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868611_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868611_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200 IES
File di revisione
WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200 910925868611 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE WB WA7 L1200 LDT