Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1600 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600

Descrizione prodotto

Waterproof, L1600 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925868412
Codice d'ordine completo: 871951462475700

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868412 it_IT pdf 362.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868412_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925868412_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 IES
File di revisione
Revit file - WT490CI - 910925868412 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1600 LDT