Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 910925868251
Codice d'ordine completo: 871951462316300

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868251 it_IT pdf 368.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868251_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925868251_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 IES
File di revisione
Revit file - WT490CI - 910925868251 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 WA7 L1200 LDT