Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU WB ELP3 PI5 L1800

Descrizione prodotto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 910925867734
Codice d'ordine completo: 871951410989600

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto