Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, TW1

WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 1 fase

Codice d'ordine: 910925867721
Codice d'ordine completo: 871951410976600

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867721 it_IT pdf 371.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867721_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910925867721_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200 IES
File di revisione
Revit file - WT490CI - 910925867721 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB TW1 PI5L1200 LDT