Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, TW1, ELD3h

WT490C 64S/840 PSD WB ELD3 TW1 PI7 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 7 poli, Cablaggio passante 1 fase, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 910925867716
Codice d'ordine completo: 871951410971100