Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5 Value

Apparecchio di illuminazione robusto, dalle performance eccezionali per tutta la sua durata.

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Pacific LED gen5 Value è un innovativo apparecchio di illuminazione stagno a LED, apprezzato per le sue performance ottimali, che soddisfa i rigidi requisiti dei settori più impegnativi. La sua struttura estremamente robusta, compatta e di lunga durata garantisce un'eccellente qualità della luce. Grazie all'elevato grado di protezione agli urti meccanici (IK08), alla penetrazione di acqua e polvere (IP66), oltre alla comprovata resistenza alle sostanze chimiche, Pacific LED gen5 Value è in grado di sopportare le condizioni più impegnative del settore automotive, alimentare e dell'industria pesante. Al contempo, risulta anche ideale per l'installazione in parcheggi al coperto e nei magazzini. Gli apparecchi di illuminazione Pacific LED gen5 Value forniscono una luce omogenea e di alta qualità, priva di artefatti. Grazie alle varie ottiche e alla vasta gamma di emissioni luminose, garantiscono una maggiore flessibilità nella progettazione consentono l'ottimizzazione degli schemi installlativi. Inoltre, sono stati progettati con i criteri dell'economia circolare che ne semplifica la manutenzione e garantisce che possano essere aggiornati per prolungare il ciclo di vita complessivo. Gli apparecchi si distinguono per la loro installazione rapida e semplice che facilita il cablaggio e per le varie opzioni di collegamento e montaggio, oltre a vantare efficienza energetica e facilità di manutenzione, con riduzione al minimo delle interruzioni delle operazioni nelle applicazioni più impegnative. Scopri Pacific LED gen5 Value. Un robusto apparecchio per illuminazione dalle performance eccezionali.

Vantaggi

  • Soluzione compatta, robusta e affidabile per una lunga durata di servizio.

  • Vasta gamma di applicazioni industriali (produzione di alimenti, settore chimico e dell'industria pesante, settore automotive, parcheggi al coperto e magazzini)

Caratteristiche

  • Efficienza energetica e lunga durata: fino a 140 lm/W e durata fino a 50.000 ore L80

  • Struttura del prodotto robusta e compatta, con un elevato grado di protezione dalla penetrazione di acqua e polvere (IP66) e di protezione dagli urti meccanici (IK08).

Applicazioni

  • Industria alimentare
  • Parcheggi al coperto
  • Produzione
  • Magazzini/centri di distribuzione

Avvertenze e sicurezza

  • Con il passare del tempo, i raggi UV possono danneggiare il materiale, causando una riduzione dell'impermeabilità e la perdita del grado di protezione IP66.

  • Non installare l'apparecchio per illuminazione in luoghi esposti alla luce diretta del sole

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value it_IT pdf 545.3 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Immagini

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Risorse multiple

Plug-in software

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Risorse multiple

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB