Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 82 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, IA9, IP66, IK08

WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800

Descrizione prodotto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore InterAct SC100, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 62776500
Codice d'ordine completo: 871951462776500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 txt 4.3 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868716 it_IT pdf 665.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910925868716_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868716_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 IES
File di revisione
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 910925868716 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 LDT