Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, IA9, IP66, IK08
WT475C 72S/840 SIA WB IA9 L1200
Descrizione prodotto
Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore InterAct SC100, 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni